Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394504
Termékszám:
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A p...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Stylea kerékfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A poliamid házszerkezet csap, forgatható kivitelű csapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A 75 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 75 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók