Kerékfékes görgő 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377385
Termékszám:
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea light kerékfékes görgoő egy professzionális szállítási és mozgatási alkalmazásokra tervezett megoldás, amely zsakfurat B...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea light kerékfékes görgoő egy professzionális szállítási és mozgatási alkalmazásokra tervezett megoldás, amely zsakfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely forgatható csappal van ellátva, biztosítva a rugalmas irányváltoztatást és a stabil működést. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretánból készült, és sikló csapágy biztosítja a sima, csendes működést. Az összes magasság 75,5 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terméket 180 kg statikus és 90 kg dinamikus teherbírás jellemzi 3 km/h sebességnél, amely megfelel az orvosi, szállítási és irodai alkalmazások igényes követelményeinek. A Linea light görgoő ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, számítógépes kerekekhez, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházi felhasználáshoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók