Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina név alatt forgalmazott kerékfékes görgő műszaki leírása szerint a termék zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, amely a rögzítés egyszerű és stabil kialakítását biztosítja. A ház poliamidból készül, és csapos, forgatható kialakítású, így a görgő a tengelye körül szabadon elfordulhat a mozgás irányának megfelelően. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést, kopásállóságot és jó tapadást eredményez sima felületeken. A kerék testanyaga poliamid, a kerék csapágya pedig a kerék forgását segíti elő, szintén a tengelyre rögzítve. A görgő teljes magassága 88 mm, ami a bútorok alatti elhelyezést és a szerelés helyigényét egyaránt meghatározza. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A terméket éjjeliszekrényekben, bútorokban, médiabútorokban és irodabútorokban való alkalmazásra tervezték.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
S4-anyagszám
990074380
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
65 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
88 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,3 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (RAL9006)
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
212 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
106 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
10 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
10 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Fehéralumínium (RAL9006)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

A Lumina forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kifejlesztett, poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely magas terhelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgő 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsartóval van ellátva, így biztosítva a zökkenőmentes és csendes működést. Az összes magasság 88 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és csendes működésre van szükség. A poliamid anyagból készült ház és a forgatható csap biztosítja a hosszú élettartamot és az ellenálló képességet a mindennapi használattal szemben.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg