Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea kerékfékes görgoő egy poliamid házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 65 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 ker\u00e9kkel rendelkezik, amelynek futófel\u00fclete megegyezik a ker\u00e9k anyag\u00e1val, \u00e9s sikl\u00f3csap\u00e1gy t\u00e1vtart\u00f3val van ell\u00e1tva. A ker\u00e9k anyaga poliamid, amely biztos\u00edtja a tartoss\u00e1got \u00e9s a megb\u00edzhat\u00f3 m\u0171k\u00f6d\u00e9st. Az eszk\u00f6z teljes magass\u00e1ga 68 mm, amely kompakt m\u00e9retez\u00e9st tesz lehet\u0151v\u00e9. A terhelhet\u0151s\u00e9g statikus terhelés eset\u00e9n 100 kg, dinamikus terhelés eset\u00e9n pedig 50 kg 3 km/h sebess\u00e9g mellett. A Stylea kerékfékes görgoő ideális megold\u00e1s \u00e9jjeliszekr\u00e9nyek, b\u00fatorok, m\u00e9diab\u00fatorok \u00e9s irodab\u00fatorok alk\u00e1lmaz\u00e1s\u00e1hoz, ahol megb\u00edzhat\u00f3 mozg\u00e1s \u00e9s stabil r\u00f6gz\u00edt\u00e9s sz\u00fcks\u00e9ges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
68 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,1 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
134 mm
Körbeforgás
67 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
13,9 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Kerékfékes görgő 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

A Stylea kerékfékes görgoő egy poliamid házból készült, forgatható csappal ellátott szerkezet, amely Zs ákvfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgoő poliamid anyagból gyártott, 65 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely sikló csapágy távolartóval rendelkezik, és a keréktalpalacsony anyaga megegyezik a kerék anyagával. Az eszköz teljes magassága 68 mm, amely kompakt felépítést biztosít. A terhelhetőség tekintetében a Stylea statikus terhelésre 100 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 50 kg terhelhetőség érhető el 3 km/h sebességnél. Ez a görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és stabil működésre van szükség.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 65 mm
Forgóvillás görgő 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, siklócsapágy távtartóval biztosítja a zökkenőmentes működést. A kerék átmérője 65 mm, az összmagasság 68 mm. A dinamikus terhelhetőség 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 100 kg. A görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodaszékekhez, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg