Kerékfékes görgő 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Termékszám:
5925UOI055L51-8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból kés...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval biztosítja a működést. A kerék átmérője 55 mm, a görgő teljes magassága 57 mm. Dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók