Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított szerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval biztosítja a működést. A kerék átmérője 55 mm, a teljes magasság 57 mm. Dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
37 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
57 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,65 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
18 mm
Körbeforgás
128 mm
Körbeforgás
64 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
11 mm
Átmérő
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
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
Forgóvillás görgő 55 mm
Forgóvillás görgő 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid anyagú, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból van, siklócsapágy távolságtartóval szerelve. A kerék átmérője 55 mm, a görgő teljes magassága 57 mm. Dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg