Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stora kerékfékes görgo egy acéllemez, közepes anyagból készült forgatható egység, amely kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz és csavarfurattal szerelhető. A kerék 125 mm átmérőjű, poliuretán fröccsöntött testtel rendelkezik dupla karimás, nyomvonalas futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve. Az egység teljes magassága 153 mm. A terméket bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók mozgatására tervezték. A görgo statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 3 km/h sebességnél. Ez a megoldás megbízható és tartós teljesítményt nyújt olyan alkalmazásokban, ahol precíz mozgás és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
S4-anyagszám
990034015
Alapvető tulajdonságok
CO2-kibocsátás (3. kategória)
2.66
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
74 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
153 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,72 kg
Termék neve
Stora
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Speciális funkció
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
65 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
59 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliuretán fröccsöntött
Futófelület anyaga
Dupla karimás, nyomvonalas
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Egyedi forma
Ház integrált fékpofával
Biztonságos működés a folyosókon
Állófunkció vagy peremes kerék a biztonságos állásért mozgójárdákon
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel