Kerék 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Termékszám:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 98 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Novatech kerék egy 98 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 40 mm, az axletartó furat átmérője pedig 12 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.