Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 95 mm széles futófelülettel és 95 mm hosszú kerékagy-hosszúsággal rendelkezik. Az axle-furat átmérője 20 mm, amely szabványos csapágyazáshoz alkalmas. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1800 kg, míg dinamikus terhelhetősége 720 kg 6 km/h sebességnél és 900 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így biztosítva az egységes szerkezetet és a hosszú élettartamot. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
S4-anyagszám
199832617
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,58 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
95 mm
Futófelület szélessége
95 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
95 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással