Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgőkerék, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 85 mm, a futófelület szélessége szintén 85 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 85 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg. Dinamikus terhelés esetén 640 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. A Duratech kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4-anyagszám
199832615
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,57 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
85 mm
Futófelület szélessége
85 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
85 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással