Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199832614
EAN:
4031582331202
Termékszám:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült görgő, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült görgő, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 80 mm hosszú tengelycsonkkal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1500 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 600 kg 6 km/h sebességnél vagy 750 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes állványokhoz és szállítóeszközökhöz, amelyeknek magas terhelhetőségre és megbízható teljesítményre van szükségük.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással