Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199832613
EAN:
4031582331196
Termékszám:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, poliamid nehéz anyagból készült kerékegység, amely 85 mm átmérővel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, poliamid nehéz anyagból készült kerékegység, amely 85 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 75 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely kasztni alkalmazásokhoz ideális. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egyenletes kopásjellemzőket és hosszú élettartamot. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 600 kg 6 km/h sebességnél és 750 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas különféle ipari és logisztikai alkalmazásokra.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással