Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199832612
EAN:
4031582331189
Termékszám:
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapággyal szerelt, poliamid nehéz anyagból készült kerék, amely 85 mm átmérővel és 70 mm f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy precíziós golyóscsapággyal szerelt, poliamid nehéz anyagból készült kerék, amely 85 mm átmérővel és 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 70 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a megfelelő rögzítést a forgócsapágy szerkezetben. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, garantálva az egységes kopásállóságot és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 600 kg 6 km/h sebességnél és 750 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kialakítás ideális megoldást nyújt olyan ipari és logisztikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható, hosszú élettartamú kerékre van szükség.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással