Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199832611
EAN:
4031582331172
Termékszám:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 65 mm széles futófelülettel és 65 mm hosszú cs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 65 mm széles futófelülettel és 65 mm hosszú csapággyal rendelkezik. Az axle furatátmérője 20 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1300 kg, míg dinamikus terhelhetősége 520 kg 6 km/h sebességnél és 650 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással