Kerék 85 mm
Duratech
Rendelési szám:
199832610
EAN:
4031582331165
Termékszám:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 60 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 60 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva. A statikus terhelhetőség 1300 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 520 kg 6 km/h sebességnél és 650 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgő ideális választás olyan kerekes bútorok és szállítóeszközök számára, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással