Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült castor kerék, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 102 mm hosszú tengelycsonkkal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 720 kg 6 km/h sebességnél, illetve 900 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ipari alkalmazásokhoz tervezett, ahol magas terhelhetőség és megbízható működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 085x100-Ø20 HL102
EAN
4031582334241
S4-anyagszám
199839858
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,57 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
102 mm
Futófelület szélessége
100 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással