Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 85 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 100 mm széles futófelülettel és 100 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az axle furatának átmérője 20 mm, és a kerék precíziós golyóscsapágy-ként van kialakítva. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A statikus terhelhetőség 1800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 720 kg 6 km/h sebességnél, illetve 900 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
S4-anyagszám
199832618
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,59 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
100 mm
Futófelület szélessége
100 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással