Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 95 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve. A 100 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. A kerék statikus terhelhetősége 2000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék kültéri és beltéri alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas, megbízható teljesítményt nyújtva különféle szállítási feladatokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
S4-anyagszám
199831638
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,42 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6006 2RS
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
100 mm
Futófelület szélessége
95 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
95 mm
Tömítés típusa
A
Alkalmas
linde_mic
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez