Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832551
EAN:
4031582339598
Termékszám:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült ipari kerék, amely 95 mm széles öntött poliuretán futófelülette...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült ipari kerék, amely 95 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 100 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós, tömített golyóscsapágyakkal van felszerelve. A statikus terhelhetőség 2000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 800 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 1000 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez