Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199862192
EAN:
4031582369625
Termékszám:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerék, amely acél, vas testből és precíziós golyó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerék, amely acél, vas testből és precíziós golyóscsapágyból, tömítéssel készült. A futófelület szélessége 85 mm, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 90 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szerkezetek számára, amelyeknek magas terhelhetőségre és megbízható teljesítményre van szükségük.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez