Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199831624
EAN:
4031582331875
Termékszám:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 75 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 75 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 82 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós, tömített golyóscsapágyat tartalmaz. A statikus terhelhetőség 1600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak változó sebességi feltételek mellett.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez