Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 70 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 75 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelezéssel szerelve. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek magas terheléseket és megbízható teljesítményt igényelnek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
S4-anyagszám
199832357
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,98 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6005 2RS
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
75 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
70 mm
Tömítés típusa
B
Alkalmas
jungheinrich_mic
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez