Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199831621
EAN:
4031582330854
Termékszám:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 70 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 70 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 75 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazást tartalmaz. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek magas terhelésű alkalmazásokat igényelnek, és kiváló kopásállóságot biztosít az öntött poliuretán anyag használatának köszönhetően.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez