Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199838907
EAN:
4031582332148
Termékszám:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely acél, vas testből és precízió g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely acél, vas testből és precízió golyóscsapágyból, tömítéssel készült. A futófelület szélessége 60 mm, a tengely furatának átmérője 17 mm, míg a nábhossz 62 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez