Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832558
EAN:
4031582369663
Termékszám:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A fu...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 110 mm, míg a tengely furatának átmérője 25 mm. A kerék nábhosszúsága 115 mm, és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelezéssel van ellátva. Statikus terhelhetősége 2000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorban való felhasználásra tervezték, és kiváló terhelhetőségi jellemzőkkel rendelkezik.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez