Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832338
EAN:
4031582330991
Termékszám:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 105 mm széles futófelülettel re...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 105 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve. A 110 mm hosszúságú agy 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. A kerék statikus terhelhetősége 2000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 6 km/h sebességnél és 1000 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez