Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 105 mm, a tengely furatának átmérője 12 mm, míg a nábhossz 110 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 2000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes bútorok és szállítóeszközök számára, amelyeknek nagy terhelhetőségre és stabil működésre van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
EAN
4031582330984
S4-anyagszám
199831641
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,71 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6006 2RS
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
110 mm
Futófelület szélessége
105 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
105 mm
Tömítés típusa
A
Alkalmas
linde
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez