Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832555
EAN:
4031582369656
Termékszám:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A fu...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 100 mm, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 105 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömítve vannak a szennyeződések elleni védelem érdekében. Statikus terhelhetősége 2000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyeknek megbízható és hosszú élettartamú görgőre van szükségük.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez