Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199831640
EAN:
4031582330977
Termékszám:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült ipari kerék, amely 100 mm széles öntött poliuretán futófelülett...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, acél és vas testből készült ipari kerék, amely 100 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 105 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós, tömített golyóscsapágyakkal van ellátva. A statikus terhelhetőség 2000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás kerekesszékekhez és egyéb mobil alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez