Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 85 mm, a futófelület szélessége 95 mm, a tengely furatának átmérője pedig 20 mm. A kerék középső részének hossza 95 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1800 kg. Dinamikus terhelhetősége 720 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 900 kg sebességgel 4 km/h-nál. Ez a kerék ideális választás olyan görgőalkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és tartósság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
S4-anyagszám
199801060
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,53 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
95 mm
Futófelület szélessége
95 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
95 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)