Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék átmérője 85 mm, a futófelület szélessége 90 mm, a tengely furatának átmérője 20 mm, és a nábhossz 82 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél és 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kocsi- és szállítórendszerekhez, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 085x90-Ø20 HL82
EAN
4031582318814
S4-anyagszám
199827706
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,42 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
82 mm
Futófelület szélessége
90 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
90 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)