Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839177
EAN:
4031582330304
Termékszám:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 85...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 85 mm, futófelületének szélessége 80 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagynak 80 mm hosszúsága van. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyeknek magas terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.