Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199803770
EAN:
4031582318777
Termékszám:
ETP 085x75-Ø20 HL75
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérőv...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 85 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 75 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kialakítása és anyagválasztása biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari alkalmazásokban.