Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely 85 mm átmérővel és 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és rugalmasságot biztosít. A kerék 62 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos görgőalkalmazásokhoz illeszkedik. A precíziós golyóscsapágy beépítésének köszönhetően a kerék sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 560 kg 6 km/h sebességnél és 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgőalkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 085x70-Ø20 HL62
EAN
4031582318753
S4-anyagszám
199827957
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,2 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
62 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
85 mm
Test szélessége
70 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)