Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839737
EAN:
4031582330380
Termékszám:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm átmérő...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm átmérővel és 115 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 115 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a stabil rögzítést a forgócsapágy szerkezetben. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1700 kg, míg dinamikus terhelhetősége 680 kg 6 km/h sebességnél és 850 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére