Kerék 85 mm
Novatech
Rendelési szám:
199833618
EAN:
4031582318739
Termékszám:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm átmérő...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 100 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a stabil rögzítést a forgócsapágy szerkezetben. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1800 kg, míg dinamikus terhelhetősége 720 kg 6 km/h sebességnél és 900 kg 4 km/h sebességnél. Az öntött poliuretán futófelület kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, így a Novatech kerék ideális választás különféle ipari és logisztikai alkalmazásokhoz.