Kerék 82 mm
Duratech
Rendelési szám:
199804410
EAN:
4031582322668
Termékszám:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 98 mm futófelület-szélességgel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 98 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 100 mm hosszúságú tengelycsonkkal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egyenletes kopásjellemzőket. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely hosszú élettartamot és alacsony súrlódást garantál. Statikus terhelhetősége 1800 kg, míg dinamikus terhelhetősége 720 kg 6 km/h sebességnél és 900 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy kezeljenek.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással