Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik és kasztorokban való alkalmazásra tervezték. A kerék átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 91 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 93 mm. A statikus terhelhetőség 1800 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 720 kg 6 km/h sebességnél, illetve 900 kg 4 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Ez a kerék kiváló megoldást nyújt olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
S4-anyagszám
199804152
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,57 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
93 mm
Futófelület szélessége
91 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
91 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással