Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 82 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 90 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az axle furatának átmérője 20 mm, és a kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A statikus terhelhetőség 1800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 720 kg 6 km/h sebességnél vagy 900 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyeknek magas terhelhetőségre és megbízható teljesítményre van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 082x90-Ø20 HL90
EAN
4031582322620
S4-anyagszám
199827989
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
720 kg
Statikus teherbírás
1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,62 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6304
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
90 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
90 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással