Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy nehéz poliamidból készült görgőkerék, amely precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik és kasztorba való beépítésre tervezték. A kerék külső átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 70 mm, amely megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 70 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 600 kg 6 km/h sebességnél, illetve 750 kg 4 km/h sebességnél. Ez a robusztus konstrukció biztosítja a megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
S4-anyagszám
199805242
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
600 kg
Statikus teherbírás
1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,46 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
70 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
70 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással