Kerék 82 mm
Duratech
Rendelési szám:
199827823
EAN:
4031582331042
Termékszám:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 66 mm futófelület-szélességgel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 66 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 66 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Statikus terhelhetősége 1300 kg, míg dinamikus terhelhetősége 520 kg 6 km/h sebességnél és 650 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kastni alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokhoz alkalmas.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással