Kerék 82 mm
Duratech
Rendelési szám:
199804208
EAN:
4031582322583
Termékszám:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 82 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 82 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 54 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A tengely furata 20 mm átmérőjű, míg a nábhossz 60 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szállítórendszerekhez és ipari kocsihoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással