Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 70 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelezéssel van felszerelve. A hub hossza 72 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 840 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
S4-anyagszám
199832354
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
840 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,92 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6005 2RS
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
72 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
70 mm
Tömítés típusa
B
Alkalmas
jungheinrich_mic
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez