Kerék 82 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832356
EAN:
4031582331912
Termékszám:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 100 mm széles futófelülettel r...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve. A hub hossza 102 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez