Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 76 mm, az agy hossza pedig 83 mm, az axle furatátmérője 20 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 840 kg 6 km/h sebességnél és 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és hosszú élettartamot igényelnek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 082x76-Ø20 HL83
EAN
4031582383836
S4-anyagszám
199839799
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
840 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,12 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
83 mm
Futófelület szélessége
76 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
76 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)