Kerék 82 mm
Novatech
Rendelési szám:
199827955
EAN:
4031582318722
Termékszám:
ETP 082x76-Ø20 HL76
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 76 mm, a tengely furatának átmérője pedig 20 mm. A kerék 76 mm hosszúságú nábbal van ellátva, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 840 kg 6 km/h sebességnél és 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelésre és megbízható teljesítményre van szükség.