Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 70 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 70 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1400 kg. Dinamikus terhelhetősége 840 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szerkezetekhez, amelyeknek magas terhelhetőségre és hosszú élettartamra van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
S4-anyagszám
199802292
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
840 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,95 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
70 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
70 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)