Kerék 82 mm
Novatech
Rendelési szám:
199829296
EAN:
4031582318685
Termékszám:
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 62 mm, a tengely furatának átmérője pedig 20 mm. A kerékagynak 62 mm hosszúsága van, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgőalkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.