Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 82 mm átmérővel és 60 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 62 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorba való beépítésre alkalmas, és megbízható teljesítményt nyújt ipari szállítási és mozgatási alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
S4-anyagszám
199801537
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
480 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,09 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
62 mm
Futófelület szélessége
60 mm
Átmérő
82 mm
Test szélessége
60 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)