Kerék 82 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830661
EAN:
4031582318661
Termékszám:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék külső átmérője 82 mm, a futófelület szélessége 34 mm, a tengely furatának átmérője 12 mm, és a nábhossz 34 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 320 kg 6 km/h sebességnél, illetve 400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.